Gira X1 Release mit Modbus TCP/IP-Logikbaustein

Schnittstelle fr ein integriertes Energiemanagement 

Der kompakte Server Gira X1 ist die ideale Lsung fr die Automatisierung und Visualisierung eines KNX Smart Homes. Mit dem aktuellen Software Update erhlt der Gira X1 unter anderem eine Modbus TCP/IP Schnittstelle als Logikbaustein. ber sie wird eine Integration von PV-Anlagen, Batteriespeichern und Wrmepumpen sowie Heizungsanlagen und Ladestationen in das KNX System mglich. Mit der Modbus TCP/IP Schnittstelle kann das Elektrohandwerk Kunden nun Lsungen fr ein Energiemanagement im KNX basierten Smart Home anbieten.

Der Modbus TCP/IP-Logikbaustein erlaubt die Einbindung von verschiedenen Komponenten in den Gira X1  und damit in die Gebudeautomatisierung auf der Basis von KNX. Dazu gehren kompatible Photovoltaikanlagen, Batteriespeicher, Wrmepumpen oder Heizungsanlagen, hinzu kommen Ladestationen, Heizstbe und Energiezhler.

Aufgrund der jeweils erzeugten Leistungen lassen sich Logiken fr den Gira X1 programmieren. Liefert die Photovoltaikanlage auf dem Dach beispielsweise mehr Eigenstrom als momentan bentigt wird, kann zustzlich das Elektrofahrzeug ber die entsprechende Ladestation aufgeladen werden. Gleiches gilt fr den Batteriespeicher oder den Pufferspeicher, der dann entsprechend aufgeheizt wird. 

Zudem lassen sich Logiken miteinander kombinieren und aufeinander abstimmen. So kann zum Beispiel der Ladevorgang des Elektroautos bei 80% gestoppt und satt dessen der Batteriespeicher bis 90% gefllt werden. Sollte dann noch Leistung brig sein, lsst sich anschlieend der Heizstab oder die Wrmepumpe ansteuern. 

Weitere Anwendungsbeispiele fr die Modbus TCP/IP-Schnittstelle im Gira X1 ist das Auslesen von Daten. So kann die aktuell erzeugte Leistung einer Photovoltaikanlage aus einem Wechselrichter ausgelesen werden. Darstellen lsst sich die erzeugte Energie pro Tag, Monat und Jahr. Auch Daten aus Energiezhlern und Ladestationen lassen sich einsehen und visualisieren  in der Gira Smart Home App oder auf dem Wandbediengert Gira G1. In Verbindung mit dem Gira S1 werden Fehlermeldungen in Form von Push-Notifications kommuniziert oder auf dem Gira G1 angezeigt. 

Mit der Modbus TCP/IP Schnittstelle kann das Elektrohandwerk Kunden Lsungen fr das derzeit berall nachgefragte Energiemanagement im KNX basierten Smart Home anbieten. Diese Brcke hilft dabei, Energie intelligent und verbrauchsgerecht einzusetzen und spart Bauherren und Renovierern so letztlich bares Geld. 

Weitere Features

Neben dem neuen Logikbaustein steht bereits ein weiteres Release fr den Gira X1 zum Download bereit. Es bietet Features wie die TLS-Verschlsselung fr Webabfragen aus der X1-Logik. Falls beispielsweise das Passwort fr den Gira X1-Server verloren geht, kann es mithilfe der Gira Smart Home App und Administratorrechten korrigiert werden. Zudem wurde die SD-Kartenfunktionalitt fr Logikbausteinentwickler des Gira X1 aktiviert. 

Das Update enthlt auerdem eine erweiterte API, die vor allem fr groe Wohnungsunternehmen von Interesse ist. Bei einem Mieterwechsel erlaubt der Gira X1 jetzt das Zurcksetzen aus dem Projektsafe auf den Zustand beim Erstbezug ebenso wie das der installierten Gira G1 Multitouchdisplays auf Standardwerte, etwa Klingelton, Klingellautstrke und Sprechlautstrke. So kann der ursprngliche Zustand schnell und einfach per Klick von einem Mitarbeiter der Wohnungsbaugesellschaft wieder hergestellt werden. Er ist berdies in der Lage, fr den neuen Mieter einen eigenen Benutzername und ein Passwort zu hinterlegen. Fr die Verbrauchsdaten der Mieter bedeutet das zudem einen Schutz vor Fremdzugriffen durch die Nachmieter. Das Elektrofachhandwerk muss dabei nicht mehr hinzugezogen werden und erspart sich so unrentable Fahrten zum Kunden.


Bildunterschrift

Gira X1 Service Release
Mit dem aktuellen Software Update erhlt der Gira X1 unter anderem einen Modbus TCP/IP-Logikbaustein. Er erlaubt Lsungen fr das berall nachgefragte Energiemanagement im KNX basierten Smart Home.

Bild: Gira